Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

30203A - SNR

30203A

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno17 mm
D - Diametro Esterno40 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno12 mm
C - larghezza anello esterno11 mm
T - Larghezza totale13,25 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno28,5 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico9,9 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Peso0,08 kg
Designazione ISO355T2DB017
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico22,7 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
C0 - Capacità carico statico21,9 kN
Cu - Carico limite a fatica2,65 kN
e - Coefficiente0.35
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.96
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.74
N ref - Velocità termica di riferimento9700 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite19000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)6,157 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)8,843 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,266 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,633 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,41 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI23 mm
db min - Diametro minimo spalla AI23 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE34 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE34 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE37 mm
Ca - Gioco min.2 mm
Cb - Gioco min.2 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image