Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

30212A - SNR

30212A

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno60 mm
D - Diametro Esterno110 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno22 mm
C - larghezza anello esterno19 mm
T - Larghezza totale23,75 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno81,6 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico22,3 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Peso0,904 kg
Designazione ISO355T3EB060
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico113 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
C0 - Capacità carico statico130 kN
Cu - Carico limite a fatica15,9 kN
e - Coefficiente0.4
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.81
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.48
N ref - Velocità termica di riferimento4100 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite6700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)8,085 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)10,915 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)6,338 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,169 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,426 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI70 mm
db min - Diametro minimo spalla AI70 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE96 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE101,5 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE103 mm
Ca - Gioco min.4 mm
Cb - Gioco min.4,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image