• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

30214U - NTN

30214U

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno70 mm
D - Diametro Esterno125 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno24 mm
C - larghezza anello esterno21 mm
T - Larghezza totale26,25 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno95 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico25,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Peso1,26 kg
Designazione ISO355T3EB070
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico131 kN
C0 - Capacità carico statico162 kN
Cu - Carico limite a fatica19,8 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.42
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.79
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.43
N lim - Velocità limite lub olio3900 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI81 mm
db min - Diametro minimo spalla AI80 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE110 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE116,5 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE118 mm
Ca - Gioco min.4 mm
Cb - Gioco min.5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image