• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

30215A - SNR

30215A

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno75 mm
D - Diametro Esterno130 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno25 mm
C - larghezza anello esterno22 mm
T - Larghezza totale27,25 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno99,9 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico27,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Peso1,362 kg
Designazione ISO355T4DB075
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico152 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
C0 - Capacità carico statico185 kN
Cu - Carico limite a fatica22,4 kN
e - Coefficiente0.43
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.76
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.38
N ref - Velocità termica di riferimento3500 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite5500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)8,632 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)11,368 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)6,892 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,446 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,432 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI85 mm
db min - Diametro minimo spalla AI85 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE115 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE121,5 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE124 mm
Ca - Gioco min.4 mm
Cb - Gioco min.5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image