Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 80 mm D - Diametro Esterno 140 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 26 mm C - larghezza anello esterno 22 mm T - Larghezza totale 28,25 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 106,5 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 27,5 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2,5 mm r1s - Raggio minimo del Raccordo 2 mm Peso 1,71 kg Designazione ISO355 T3EB080
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 177 kN C0 - Capacità carico statico 200 kN Cu - Carico limite a fatica 23,7 kN A2 - Valutazione fattore di vita 1 e - Coefficiente 0.42 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 0.79 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 1.43 N lim - Velocità limite lub olio 3400 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 2500 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 91 mm db min - Diametro minimo spalla AI 92 mm Da min - Diametro minimo spalla AE 124 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 130 mm Db min - Diametro minimo spalla AE 132 mm Ca - Gioco min. 4 mm Cb - Gioco min. 6 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 2 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 2 mm
OE Equivalents Mercedes 001 981 8505 Mercedes 002 981 02 05 Mercedes 009 981 0605 Mercedes 009 981 1005 Mercedes 009 981 4705 Mercedes 009 981 62 05 Fiat 1126121 Kassbohrer 6.691.128.000 Automotive Compatibility Iveco MK MK 12/1982 => 11/1991 - - Industry Calcul Factors