Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

30218U - NTN

30218U

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno90 mm
D - Diametro Esterno160 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno30 mm
C - larghezza anello esterno26 mm
T - Larghezza totale32,5 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno121 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico32 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Peso2,66 kg
Designazione ISO355T3FB090
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico230 kN
C0 - Capacità carico statico267 kN
Cu - Carico limite a fatica30,5 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.42
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.79
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.43
N lim - Velocità limite lub olio3000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2200 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI103 mm
db min - Diametro minimo spalla AI102 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE140 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE150 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE150 mm
Ca - Gioco min.5 mm
Cb - Gioco min.6,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2 mm
undefined

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMAN06.32480-0021MAN06.32480-4800MAN06.32489-0021Iveco1102858MAN87.52310-1710

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneIvecoEUROCARGO I-IIIEUROCARGO I-III12/1990 => 08/2015--IvecoEUROCARGO VEUROCARGO V08/2015 => --IvecoP/PAP/PA02/1984 => 05/1986--IvecoP/PA-HaubenfahrzeugeP/PA-Haubenfahrzeuge06/1989 => 11/1993--MANEMEM07/1987 => --MANF2000F200012/1993 => --MANHOCLHOCL07/1987 => --MANL2000L200009/1993 => --MANLION´S CITYLION´S CITY01/2009 => --MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => --MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005--MANM90M9007/1988 => 05/1996--MANNMNM07/1987 => --MANSMSM10/1987 => 01/1995--

Industry Calcul Factors

Calcul factors image