Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

30307A - SNR

30307A

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno35 mm
D - Diametro Esterno80 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno21 mm
C - larghezza anello esterno18 mm
T - Larghezza totale22,75 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno55,3 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico17 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Peso0,518 kg
Designazione ISO355T2FB035
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico82,4 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
C0 - Capacità carico statico82,6 kN
Cu - Carico limite a fatica10,1 kN
e - Coefficiente0.31
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.05
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.9
N ref - Velocità termica di riferimento6400 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite9500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)5,604 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)8,396 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,713 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,357 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,4 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI45 mm
db min - Diametro minimo spalla AI45 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE70 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE71,5 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE74 mm
Ca - Gioco min.3 mm
Cb - Gioco min.4,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image