• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

30315DU - NTN

30315DU

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno75 mm
D - Diametro Esterno160 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno37 mm
C - larghezza anello esterno26 mm
T - Larghezza totale40 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno118,5 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico50 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo2,5 mm
Peso3,46 kg
Designazione ISO355T7GB075
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico238 kN
C0 - Capacità carico statico256 kN
Cu - Carico limite a fatica29,8 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.83
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.4
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore0.73
N lim - Velocità limite lub olio2800 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI91 mm
db min - Diametro minimo spalla AI89 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE127 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE148 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE151 mm
Ca - Gioco min.6 mm
Cb - Gioco min.14 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image