• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

30316DU - NTN

30316DU

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno80 mm
D - Diametro Esterno170 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno39 mm
C - larghezza anello esterno27 mm
T - Larghezza totale42,5 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno125,5 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico53,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo2,5 mm
Peso4,17 kg
Designazione ISO355T7GB080
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico262 kN
C0 - Capacità carico statico283 kN
Cu - Carico limite a fatica32,5 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.83
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.4
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore0.73
N lim - Velocità limite lub olio2700 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI97 mm
db min - Diametro minimo spalla AI94 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE134 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE158 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE159 mm
Ca - Gioco min.6 mm
Cb - Gioco min.15,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image