Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 75 mm D - Diametro Esterno 160 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 37 mm C - larghezza anello esterno 26 mm T - Larghezza totale 40 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 117 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 49,9 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 3 mm r1s - Raggio minimo del Raccordo 2,5 mm Peso 3,38 kg Designazione ISO355 T7GB075
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 228 kN A2 - Valutazione fattore di vita 1 C0 - Capacità carico statico 259 kN Cu - Carico limite a fatica 30,1 kN e - Coefficiente 0.83 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 0.4 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 0.73 N ref - Velocità termica di riferimento 3200 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 4400 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 6,732 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 9,268 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 5,389 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,695 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,421 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 91 mm db min - Diametro minimo spalla AI 87 mm Da min - Diametro minimo spalla AE 127 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 148 mm Db min - Diametro minimo spalla AE 151 mm Ca - Gioco min. 6 mm Cb - Gioco min. 14 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 2,5 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 2 mm
Industry Calcul Factors