Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

32005A - SNR

32005A

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno25 mm
D - Diametro Esterno47 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno15 mm
C - larghezza anello esterno11,5 mm
T - Larghezza totale15 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno37,2 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico11,7 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Peso0,114 kg
Designazione ISO355T4CC025
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico29,3 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
C0 - Capacità carico statico34,1 kN
Cu - Carico limite a fatica4,15 kN
e - Coefficiente0.43
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.77
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.39
N ref - Velocità termica di riferimento9200 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite16000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)8,248 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)10,752 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)7,165 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,583 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,434 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI30 mm
db min - Diametro minimo spalla AI29,5 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE40 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE42,5 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE44 mm
Ca - Gioco min.3 mm
Cb - Gioco min.3,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo0,6 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image