• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

32007A - SNR

32007A

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno35 mm
D - Diametro Esterno62 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno18 mm
C - larghezza anello esterno14 mm
T - Larghezza totale18 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno50,5 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico15,2 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Peso0,225 kg
Designazione ISO355T4CC035
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico45,1 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
C0 - Capacità carico statico59,1 kN
Cu - Carico limite a fatica7,2 kN
e - Coefficiente0.45
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.73
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.32
N ref - Velocità termica di riferimento6900 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite12000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)10,211 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)12,789 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)8,434 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)4,217 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,444 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI40 mm
db min - Diametro minimo spalla AI40,5 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE54 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE56,5 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE59 mm
Ca - Gioco min.4 mm
Cb - Gioco min.4 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image