Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 40 mm D - Diametro Esterno 68 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 19 mm C - larghezza anello esterno 14,5 mm T - Larghezza totale 19 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 54,8 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 15 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1 mm r1s - Raggio minimo del Raccordo 1 mm Peso 0,271 kg Designazione ISO355 T3CD040
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 54,2 kN A2 - Valutazione fattore di vita 1 C0 - Capacità carico statico 71,1 kN Cu - Carico limite a fatica 8,7 kN e - Coefficiente 0.38 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 0.87 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 1.58 N ref - Velocità termica di riferimento 6200 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 10000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 10,171 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 12,829 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 8,275 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 4,138 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,442 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 46 mm db min - Diametro minimo spalla AI 45,5 mm Da min - Diametro minimo spalla AE 60 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 62,5 mm Db min - Diametro minimo spalla AE 65 mm Ca - Gioco min. 4 mm Cb - Gioco min. 4,5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 1 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 1 mm
Industry Calcul Factors