• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

32008C - SNR

32008C

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno40 mm
D - Diametro Esterno68 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno19 mm
C - larghezza anello esterno14,5 mm
T - Larghezza totale19 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno53,4 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico15 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Peso0,265 kg
Designazione ISO355T3CD040
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico53 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
C0 - Capacità carico statico65 kN
Cu - Carico limite a fatica7,9 kN
e - Coefficiente0.38
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.87
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.58
N ref - Velocità termica di riferimento6400 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite11000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)8,696 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)11,303 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)7,312 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,656 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,434 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI46 mm
db min - Diametro minimo spalla AI45,5 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE60 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE62,5 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE65 mm
Ca - Gioco min.4 mm
Cb - Gioco min.4,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image