• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

32012AP6X - SNR

32012AP6X

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno60 mm
D - Diametro Esterno95 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno23 mm
C - larghezza anello esterno17,5 mm
T - Larghezza totale23 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno77,9 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico20,8 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Peso0,578 kg
Designazione ISO355T4CC060
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico88,9 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
C0 - Capacità carico statico124 kN
Cu - Carico limite a fatica15,1 kN
e - Coefficiente0.43
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.77
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.39
N ref - Velocità termica di riferimento4400 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite7300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)11,169 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)13,831 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)8,923 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)4,462 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,447 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI67 mm
db min - Diametro minimo spalla AI68,5 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE85 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE86,5 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE91 mm
Ca - Gioco min.4 mm
Cb - Gioco min.5,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image