Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 75 mm D - Diametro Esterno 115 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 25 mm C - larghezza anello esterno 19 mm T - Larghezza totale 25 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 95,7 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 25,3 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm r1s - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm Peso 0,88 kg Designazione ISO355 T4CC055
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 108 kN A2 - Valutazione fattore di vita 1 C0 - Capacità carico statico 160 kN Cu - Carico limite a fatica 19,6 kN e - Coefficiente 0.46 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 0.72 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 1.31 N ref - Velocità termica di riferimento 3700 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 5900 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 12,238 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 14,762 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 10,138 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 5,069 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,453 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 83 mm db min - Diametro minimo spalla AI 83,5 mm Da min - Diametro minimo spalla AE 103 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 106,5 mm Db min - Diametro minimo spalla AE 110 mm Ca - Gioco min. 5 mm Cb - Gioco min. 6 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 1,5 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 1,5 mm
Industry Calcul Factors