Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 90 mm D - Diametro Esterno 140 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 32 mm C - larghezza anello esterno 24 mm T - Larghezza totale 32 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 115,5 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 30 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2 mm r1s - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm Peso 1,78 kg Designazione ISO355 T3CC090
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 187 kN C0 - Capacità carico statico 270 kN Cu - Carico limite a fatica 31,5 kN A2 - Valutazione fattore di vita 1 e - Coefficiente 0.42 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 0.78 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 1.42 N lim - Velocità limite lub olio 3300 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 2500 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 100 mm db min - Diametro minimo spalla AI 100 mm Da min - Diametro minimo spalla AE 125 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 131,5 mm Db min - Diametro minimo spalla AE 134 mm Ca - Gioco min. 6 mm Cb - Gioco min. 8 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 2 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 1,5 mm
OE Equivalents Mercedes 004 981 17 05 Mercedes 004 981 43 05 Mercedes 005 981 56 05 Mercedes 006 981 00 05 MAN 06.32489.0011 MAN 06.32489.0051 Renault Trucks 5000254793 Renault Trucks 5010439301 Iveco 7162944 Automotive Compatibility Iveco EUROCARGO I-III EUROCARGO I-III 12/1990 => 08/2015 - - MAN L2000 L2000 04/1994 => - - MAN M 2000 L M 2000 L 07/1995 => - - MAN M 2000 M M 2000 M 07/1995 => 11/2005 - - MAN M90 M90 04/1990 => 05/1996 - - Mercedes ATEGO ATEGO 12/1997 => 09/2004 - - Mercedes ATEGO 2 ATEGO 2 09/2004 => - - Mercedes ATEGO 3 ATEGO 3 03/2013 => - - Mercedes LK/LN2 LK/LN2 07/1984 => 11/1998 - - Renault Trucks MIDLINER MIDLINER 10/1992 => - - Renault Trucks MIDLUM MIDLUM 09/2001 => - - Industry Calcul Factors