Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile inmisure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrello
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
105 mm
D - Diametro Esterno
160 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
35 mm
C - larghezza anello esterno
26 mm
T - Larghezza totale
35 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno
133,3 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico
34,6 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
2,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo
2 mm
Peso
2,365 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
210 kN
A2 - Valutazione fattore di vita
1
C0 - Capacità carico statico
327 kN
Cu - Carico limite a fatica
36,7 kN
e - Coefficiente
0.44
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico
0.74
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore
1.35
N ref - Velocità termica di riferimento
2800 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite
4200 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento
-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
12,642 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
15,358 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
9,791 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
4,896 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)