Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile inmisure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrello
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
120 mm
D - Diametro Esterno
180 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
38 mm
C - larghezza anello esterno
29 mm
T - Larghezza totale
38 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno
149,9 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico
39,3 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
2,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo
2 mm
Peso
3,16 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
248 kN
A2 - Valutazione fattore di vita
1
C0 - Capacità carico statico
395 kN
Cu - Carico limite a fatica
42,7 kN
e - Coefficiente
0.46
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico
0.72
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore
1.31
N ref - Velocità termica di riferimento
2500 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite
3700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento
-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
12,688 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
15,312 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
10,116 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
5,058 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)