Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 170 mm D - Diametro Esterno 260 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 57 mm C - larghezza anello esterno 43 mm T - Larghezza totale 57 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 216,5 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 56 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 3 mm r1s - Raggio minimo del Raccordo 2,5 mm Peso 10,6 kg Designazione ISO355 T4EC170
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 555 kN C0 - Capacità carico statico 895 kN Cu - Carico limite a fatica 86,5 kN A2 - Valutazione fattore di vita 1 e - Coefficiente 0.44 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 0.74 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 1.35 N lim - Velocità limite lub olio 1700 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 1300 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 187 mm db min - Diametro minimo spalla AI 184 mm Da min - Diametro minimo spalla AE 230 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 248 mm Db min - Diametro minimo spalla AE 249 mm Ca - Gioco min. 10 mm Cb - Gioco min. 14 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 2,5 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 2 mm
Industry Calcul Factors