• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

32207A - SNR

32207A

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno35 mm
D - Diametro Esterno72 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno23 mm
C - larghezza anello esterno19 mm
T - Larghezza totale24,25 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno53,1 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico17,55 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Peso0,446 kg
Designazione ISO355T3DC035
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico77,4 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
C0 - Capacità carico statico89,5 kN
Cu - Carico limite a fatica10,9 kN
e - Coefficiente0.37
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.88
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.6
N ref - Velocità termica di riferimento5800 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite10000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)7,119 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)9,881 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,814 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,907 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,419 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI43 mm
db min - Diametro minimo spalla AI42 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE61 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE65 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE67 mm
Ca - Gioco min.3 mm
Cb - Gioco min.5,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image