Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
d - Diametro interno | 50 mm |
D - Diametro Esterno | 90 mm |
B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 23 mm |
C - larghezza anello esterno | 19 mm |
T - Larghezza totale | 24,75 mm |
d1 - Diametro esterno Anello interno | 68,8 mm |
a - Posizione punto di Applicazione Carico | 21,1 mm |
rs - Raggio minimo del Raccordo | 1,5 mm |
r1s - Raggio minimo del Raccordo | 1,5 mm |
Peso | 0,625 kg |
Designazione ISO355 | T3DC050 |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità carico dinamico | 86,7 kN |
A2 - Valutazione fattore di vita | 1 |
C0 - Capacità carico statico | 108 kN |
Cu - Carico limite a fatica | 13,2 kN |
e - Coefficiente | 0.42 |
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico | 0.79 |
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore | 1.43 |
Nref - Velocità termica di riferimento | 4500 tr/min |
Nlim - Velocità meccanica limite | 7900 tr/min |
Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
FREQUENZE DEL CUSCINETTO | |
---|---|
BPFO - Frequenza propria anello esterno (60 giri/min) | 7,72 Hz |
BPFI - Frequenza propria anello interno (60 giri/min) | 10,281 Hz |
FTF - Frequenza propria gabbia (60 giri/min) | 0,429 Hz |
BSF - Frequenza propria corpi volventi (60 giri/min) | 6,631 Hz |
DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
---|---|
da max - Diametro massimo spalla AI | 58 mm |
db min - Diametro minimo spalla AI | 58,5 mm |
Da min - Diametro minimo spalla AE | 78 mm |
Da max - Diametro massimo spalla AE | 81,5 mm |
Db min - Diametro minimo spalla AE | 85 mm |
Ca - Gioco min. | 3 mm |
Cb - Gioco min. | 5,5 mm |
ra max - Raggio massimo di raccordo | 1,5 mm |
r1a - Raggio massimo del raccordo | 1,5 mm |