• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

32211A - SNR

32211A

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno55 mm
D - Diametro Esterno100 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno25 mm
C - larghezza anello esterno21 mm
T - Larghezza totale26,75 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno75,7 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico22,9 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Peso0,855 kg
Designazione ISO355T3DC055
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico118 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
C0 - Capacità carico statico142 kN
Cu - Carico limite a fatica17,4 kN
e - Coefficiente0.4
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.81
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.48
N ref - Velocità termica di riferimento4000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite7100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)8,09 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)10,91 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)6,364 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,182 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,426 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI63 mm
db min - Diametro minimo spalla AI65 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE87 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE91,5 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE95 mm
Ca - Gioco min.4 mm
Cb - Gioco min.5,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMercedes001 981 8405Iveco06.32499-0001MAN06.32499-0064Fiat, Iveco1125929MAN87.52330-0600MAN87.52330-0610MANA002343-2211

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneIvecoMKMK12/1982 => 11/1991--MANGG09/1979 => 06/1988--MercedesO 309O 30912/1967 => 01/1989--

Industry Calcul Factors

Calcul factors image