Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| d - Diametro interno | 60 mm |
| D - Diametro Esterno | 110 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 28 mm |
| C - larghezza anello esterno | 24 mm |
| T - Larghezza totale | 29,75 mm |
| d1 - Diametro esterno Anello interno | 82,7 mm |
| a - Posizione punto di Applicazione Carico | 25,1 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 2 mm |
| r1s - Raggio minimo del Raccordo | 1,5 mm |
| Peso | 1,17 kg |
| Designazione ISO355 | T3EC060 |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità carico dinamico | 145 kN |
| A2 - Valutazione fattore di vita | 1 |
| C0 - Capacità carico statico | 180 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 21,9 kN |
| e - Coefficiente | 0.4 |
| Y0 - Coefficiente di carico assiale statico | 0.81 |
| Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore | 1.48 |
| N ref - Velocità termica di riferimento | 3700 tr/min |
| N lim - Velocità meccanica limite | 6500 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| FREQUENZE DEL CUSCINETTO | |
|---|---|
| BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) | 8,091 Hz |
| BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) | 10,909 Hz |
| BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) | 6,365 Hz |
| BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) | 3,183 Hz |
| FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) | 0,426 Hz |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
|---|---|
| da max - Diametro massimo spalla AI | 69 mm |
| db min - Diametro minimo spalla AI | 70 mm |
| Da min - Diametro minimo spalla AE | 95 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 101,5 mm |
| Db min - Diametro minimo spalla AE | 104 mm |
| Ca - Gioco min. | 4 mm |
| Cb - Gioco min. | 5,5 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo | 2 mm |
| r1a - Raggio massimo del raccordo | 1,5 mm |