Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | NTN |
d - Diametro interno | 110 mm |
D - Diametro Esterno | 200 mm |
B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 53 mm |
C - larghezza anello esterno | 46 mm |
T - Larghezza totale | 56 mm |
a - Posizione punto di Applicazione Carico | 47 mm |
rs - Raggio minimo del Raccordo | 2,5 mm |
r1s - Raggio minimo del Raccordo | 2 mm |
Peso | 7,44 kg |
Designazione ISO355 | T3FC110 |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità carico dinamico | 465 kN |
C0 - Capacità carico statico | 605 kN |
Cu - Carico limite a fatica | 65 kN |
A2 - Valutazione fattore di vita | 1 |
e - Coefficiente | 0.42 |
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico | 0.79 |
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore | 1.43 |
Nlim - Velocità limite lub olio | 2400 tr/min |
Nlim - Velocità limite lub grasso | 1800 tr/min |
Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
---|---|
da max - Diametro massimo spalla AI | 124 mm |
db min - Diametro minimo spalla AI | 126 mm |
Da max - Diametro massimo spalla AE | 188 mm |
Db min - Diametro minimo spalla AE | 190 mm |
ra max - Raggio massimo di raccordo | 2,5 mm |
r1a - Raggio massimo del raccordo | 2 mm |