Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 190 mm D - Diametro Esterno 340 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 92 mm C - larghezza anello esterno 75 mm T - Larghezza totale 97 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 264,5 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 82 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 5 mm r1s - Raggio minimo del Raccordo 4 mm Peso 36,1 kg Designazione ISO355 T4GD190
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 1150 kN C0 - Capacità carico statico 1850 kN Cu - Carico limite a fatica 168 kN A2 - Valutazione fattore di vita 1 e - Coefficiente 0.44 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 0.76 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 1.38 N lim - Velocità limite lub olio 1300 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 1000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 216 mm db min - Diametro minimo spalla AI 212 mm Da min - Diametro minimo spalla AE 282 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 322 mm Db min - Diametro minimo spalla AE 323 mm Ca - Gioco min. 11 mm Cb - Gioco min. 22 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 4 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 3 mm
Industry Calcul Factors