• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

32248UTG - NTN

32248UTG

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno240 mm
D - Diametro Esterno440 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno120 mm
C - larghezza anello esterno100 mm
T - Larghezza totale127 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico107 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo4 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo4 mm
Peso78,9 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico2180 kN
C0 - Capacità carico statico2750 kN
Cu - Carico limite a fatica232 kN
e - Coefficiente0.43
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.77
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.39
N lim - Velocità limite lub olio1100 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso760 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
Da min - Diametro minimo spalla AE365 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE422 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE421,5 mm
Ca - Gioco min.4,1 mm
Cb - Gioco min.27 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo3 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image