Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

32304A - SNR

32304A

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno20 mm
D - Diametro Esterno52 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno21 mm
C - larghezza anello esterno18 mm
T - Larghezza totale22,25 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno34,8 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico13,6 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Peso0,23 kg
Designazione ISO355T2FD020
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico47 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
C0 - Capacità carico statico46,6 kN
Cu - Carico limite a fatica5,7 kN
e - Coefficiente0.3
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.1
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore2
N ref - Velocità termica di riferimento9300 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite15000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)5,123 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)7,877 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,42 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,21 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,394 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI27 mm
db min - Diametro minimo spalla AI28,5 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE43 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE43,5 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE47 mm
Ca - Gioco min.3 mm
Cb - Gioco min.4 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaNissan04305-1140Nissan40215-9X50ANissan40215-F3901Renault7703090180

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneNissanCABSTARCABSTAR II08/2006 => --NissanNT400NT40008/2016 => --NissanNT400 CABSTARNT400 CABSTAR07/2014 => --Renault121208/1969 => --Renault151508/1971 => 09/1980--Renault171706/1971 => 11/1977--Renault181803/1978 => 11/1980--Renault1818 103/1978 => 11/1980--Renault1818 201/1979 => 11/1980--Renault202011/1975 => 11/1981--RenaultFuegoFuego08/1979 => 11/1980--

Industry Calcul Factors

Calcul factors image