Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 45 mm D - Diametro Esterno 100 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 36 mm C - larghezza anello esterno 30 mm T - Larghezza totale 38,25 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 30 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2,5 mm r1s - Raggio minimo del Raccordo 0,6 mm Peso 1,47 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 145 kN C0 - Capacità carico statico 175 kN Cu - Carico limite a fatica 21,4 kN e - Coefficiente 0.55 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 0.6 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 1.1 N lim - Velocità limite lub olio 5100 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 3800 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO Da min - Diametro minimo spalla AE 73,5 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 91,5 mm Db min - Diametro minimo spalla AE 95 mm Ca - Gioco min. 4 mm Cb - Gioco min. 9 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 2,5 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 0,6 mm
Industry Calcul Factors