Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

33017U - NTN

33017U

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno85 mm
D - Diametro Esterno130 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno36 mm
C - larghezza anello esterno29,5 mm
T - Larghezza totale36 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno108 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico26 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Peso1,69 kg
Designazione ISO355T2CE085
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico195 kN
C0 - Capacità carico statico296 kN
Cu - Carico limite a fatica35,5 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.29
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.13
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore2.06
N lim - Velocità limite lub olio3500 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI94 mm
db min - Diametro minimo spalla AI93,5 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE118 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE121,5 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE125 mm
Ca - Gioco min.6 mm
Cb - Gioco min.6,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMercedes006 981 8705Mercedes006 981 9705Mercedes007 981 4905MAN06.32499-0121Scania1364631Scania1911811Scania264961

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMercedesATEGOATEGO12/1997 => 09/2004--MercedesATEGO 2ATEGO 209/2004 => --MercedesATEGO 3ATEGO 303/2013 => --MercedesLK/LN2LK/LN203/1984 => 11/1998--

Industry Calcul Factors

Calcul factors image