Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, versione aperta
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
d - Diametro interno | 25 mm |
D - Diametro Esterno | 62 mm |
B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 25,4 mm |
d1 - Diametro esterno Anello interno | 36,4 mm |
D1 - Diametro interno Anello esterno | 55 mm |
a - Posizione punto di Applicazione Carico | 30,9 mm |
α - Angolo di contatto | 25 ° |
rs - Raggio minimo del Raccordo | 1,1 mm |
Classe di gioco radiale | C3 |
Classe di precisione | P0 |
Peso | 0,334 kg |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità carico dinamico | 31,2 kN |
C0 - Capacità carico statico | 21 kN |
Cu - Carico limite a fatica | 1,32 kN |
f0 - Coefficiente | 13.6 |
Nref - Velocità termica di riferimento | 7800 tr/min |
Nlim - Velocità meccanica limite | 11000 tr/min |
Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
FREQUENZE DEL CUSCINETTO | |
---|---|
BPFO - Frequenza propria anello esterno (60 giri/min) | 3,14 Hz |
BPFI - Frequenza propria anello interno (60 giri/min) | 4,86 Hz |
FTF - Frequenza propria gabbia (60 giri/min) | 0,393 Hz |
BSF - Frequenza propria corpi volventi (60 giri/min) | 4,021 Hz |
DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
---|---|
da min - Diametro minimo spalla AI | 31,5 mm |
Da max - Diametro massimo spalla AE | 55,5 mm |
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 1 mm |