Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

3306A - SNR

3306A

Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide, versione aperta

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno30 mm
D - Diametro Esterno72 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno30,2 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno42 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno63 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico36,5 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,519 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico42,8 kN
C0 - Capacità carico statico29,7 kN
Cu - Carico limite a fatica1,87 kN
f0 - Coefficiente13.5
N ref - Velocità termica di riferimento7100 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite9300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,125 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)4,875 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)3,947 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)1,974 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,391 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI36,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE65,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined