Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
d - Diametro interno | 40 mm |
D - Diametro Esterno | 75 mm |
B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 26 mm |
C - larghezza anello esterno | 20,5 mm |
T - Larghezza totale | 26 mm |
d1 - Diametro esterno Anello interno | 57,6 mm |
a - Posizione punto di Applicazione Carico | 18,2 mm |
rs - Raggio minimo del Raccordo | 1,5 mm |
r1s - Raggio minimo del Raccordo | 1,5 mm |
Peso | 0,496 kg |
Designazione ISO355 | T2CE040 |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità carico dinamico | 88,5 kN |
A2 - Valutazione fattore di vita | 1 |
C0 - Capacità carico statico | 110 kN |
Cu - Carico limite a fatica | 13,5 kN |
e - Coefficiente | 0.36 |
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico | 0.93 |
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore | 1.69 |
N ref - Velocità termica di riferimento | 5400 tr/min |
N lim - Velocità meccanica limite | 9600 tr/min |
Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
FREQUENZE DEL CUSCINETTO | |
---|---|
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) | 8,096 Hz |
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) | 10,904 Hz |
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) | 6,44 Hz |
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) | 3,22 Hz |
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) | 0,426 Hz |
DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
---|---|
da max - Diametro massimo spalla AI | 47 mm |
db min - Diametro minimo spalla AI | 48,5 mm |
Da min - Diametro minimo spalla AE | 65 mm |
Da max - Diametro massimo spalla AE | 66,5 mm |
Db min - Diametro minimo spalla AE | 71 mm |
Ca - Gioco min. | 4 mm |
Cb - Gioco min. | 5,5 mm |
ra max - Raggio massimo di raccordo | 1,5 mm |
r1a - Raggio massimo del raccordo | 1,5 mm |