Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 70 mm D - Diametro Esterno 120 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 37 mm C - larghezza anello esterno 29 mm T - Larghezza totale 37 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 28 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2 mm r1s - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm Peso 1,68 kg Designazione ISO355 T3DE070
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 190 kN C0 - Capacità carico statico 251 kN Cu - Carico limite a fatica 30,5 kN A2 - Valutazione fattore di vita 1 e - Coefficiente 0.38 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 0.87 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 1.58 N lim - Velocità limite lub olio 4100 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 3100 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 80 mm db min - Diametro minimo spalla AI 79 mm Da min - Diametro minimo spalla AE 101,5 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 111,5 mm Db min - Diametro minimo spalla AE 115,5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 2 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 1,5 mm
Industry Calcul Factors