Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

33117U - NTN

33117U

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno85 mm
D - Diametro Esterno140 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno41 mm
C - larghezza anello esterno32 mm
T - Larghezza totale41 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico33 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Peso2,44 kg
Designazione ISO355T3DE085
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico234 kN
C0 - Capacità carico statico330 kN
Cu - Carico limite a fatica39 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.41
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.81
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.48
N lim - Velocità limite lub olio3400 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI97 mm
db min - Diametro minimo spalla AI95 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE118 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE130 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE135,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2 mm
undefined

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMercedes001 980 6702Mercedes005 981 8305Mercedes005 981 8605Renault Trucks5000675250Renault Trucks5010587007

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMercedesLK/LN2LK/LN212/1983 => 11/1998--MercedesMKMK11/1987 => 08/1996--MercedesNGNG07/1973 => 08/1996--MercedesO 302O 30204/1969 => 11/1974--MercedesO 303O 30309/1974 => 08/1992--MercedesO 340O 34012/1990 => --MercedesO 403O 40308/2003 => --MercedesO 404O 40412/1990 => 11/1999--MercedesOFOF12/1982 => --MercedesOHOH12/1969 => --MercedesSKSK08/1991 => 08/1996--MercedesTOURISMO (O 350)TOURISMO (O 350)07/1995 => --Renault TrucksDD12/2012 => --Renault TrucksGG01/1990 => 08/1991--Renault TrucksKERAXKERAX05/1997 => --Renault TrucksMAGNUMMAGNUM01/1992 => --Renault TrucksMANAGERMANAGER08/1991 => 09/1996--Renault TrucksMIDLINERMIDLINER04/1983 => 12/1999--Renault TrucksMIDLUMMIDLUM12/1999 => --Renault TrucksPREMIUMPREMIUM03/1996 => --Renault TrucksPREMIUM 2PREMIUM 209/2005 => --

Industry Calcul Factors

Calcul factors image