Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 35 mm D - Diametro Esterno 72 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 28 mm C - larghezza anello esterno 22 mm T - Larghezza totale 28 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 53,2 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 18,2 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm r1s - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm Peso 0,51 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 86,4 kN A2 - Valutazione fattore di vita 1 C0 - Capacità carico statico 102 kN Cu - Carico limite a fatica 12,4 kN e - Coefficiente 0.35 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 0.93 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 1.7 N ref - Velocità termica di riferimento 6200 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 10000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 6,674 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 9,326 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 5,711 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,856 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,417 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 42 mm db min - Diametro minimo spalla AI 42 mm Da min - Diametro minimo spalla AE 61 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 65 mm Db min - Diametro minimo spalla AE 68 mm Ca - Gioco min. 5 mm Cb - Gioco min. 6 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 1,5 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 1,5 mm
Industry Calcul Factors