• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

33212U - NTN

33212U

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno60 mm
D - Diametro Esterno110 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno38 mm
C - larghezza anello esterno29 mm
T - Larghezza totale38 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno85,5 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico27,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Peso1,53 kg
Designazione ISO355T3EE060
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico179 kN
C0 - Capacità carico statico223 kN
Cu - Carico limite a fatica27,1 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.4
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.82
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.48
N lim - Velocità limite lub olio4500 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI69 mm
db min - Diametro minimo spalla AI70 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE93 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE101,5 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE105 mm
Ca - Gioco min.6 mm
Cb - Gioco min.9 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaRenault, Renault Trucks0023336081Mercedes005 981 2805Mercedes005 981 4205MAN06.32489.0005MAN06.32489.0045Volvo21627792Scania345835Iveco7160361

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneIvecoMM12/1985 => 05/1993--Renault TrucksGG04/1983 => 01/1990--Saab90090001/1991 => 05/1993--Saab900900 I01/1991 => 05/1993--

Industry Calcul Factors

Calcul factors image