• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

33213A - SNR

33213A

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno65 mm
D - Diametro Esterno120 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno41 mm
C - larghezza anello esterno32 mm
T - Larghezza totale41 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno95 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico29,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Peso1,99 kg
Designazione ISO355T3EE065
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico212 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
C0 - Capacità carico statico283 kN
Cu - Carico limite a fatica34,5 kN
e - Coefficiente0.39
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.85
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.54
N ref - Velocità termica di riferimento3700 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite5800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)8,095 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)10,905 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)6,402 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,201 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,426 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI74 mm
db min - Diametro minimo spalla AI75 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE102 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE111,5 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE115 mm
Ca - Gioco min.7 mm
Cb - Gioco min.9 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image