Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 100 mm D - Diametro Esterno 180 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 63 mm C - larghezza anello esterno 48 mm T - Larghezza totale 63 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 45,5 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 3 mm r1s - Raggio minimo del Raccordo 2,5 mm Peso 6,76 kg Designazione ISO355 T3FE100
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 465 kN C0 - Capacità carico statico 650 kN Cu - Carico limite a fatica 71,5 kN A2 - Valutazione fattore di vita 1 e - Coefficiente 0.4 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 0.82 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 1.48 N lim - Velocità limite lub olio 2700 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 2000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 114 mm db min - Diametro minimo spalla AI 113 mm Da min - Diametro minimo spalla AE 147 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 168 mm Db min - Diametro minimo spalla AE 173 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 2,5 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 2 mm
OE Equivalents Mercedes 003 981 45 05 Mercedes 004 981 10 05 Mercedes 008 981 34 05 MAN 06.32499.0097 Automotive Compatibility MAN F2000 F2000 12/1993 => - - MAN TGA TGA 03/2000 => - - Mercedes ACTROS ACTROS 03/1996 => - - Mercedes ACTROS MP2 / MP3 ACTROS MP2 / MP3 09/2002 => - - Mercedes AROCS AROCS 12/2012 => - - Mercedes ATEGO ATEGO 12/1997 => 09/2004 - - Mercedes ATEGO 2 ATEGO 2 09/2004 => - - Mercedes AXOR AXOR 12/2001 => 09/2004 - - Mercedes AXOR 2 AXOR 2 09/2004 => - - Mercedes LK/LN2 LK/LN2 12/1983 => 11/1998 - - Mercedes MK MK 06/1993 => 08/1996 - - Mercedes NG NG 07/1973 => 08/1996 - - Mercedes SK SK 06/1987 => 08/1996 - - Mercedes ZETROS ZETROS 08/2008 => - - Industry Calcul Factors