Cuscinetti radiali rigidi a doppia corona di sfere, gabbia in poliammide, versione aperta
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| d - Diametro interno | 40 mm |
| D - Diametro Esterno | 80 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 23 mm |
| d1 - Diametro esterno Anello interno | 54,2 mm |
| D1 - Diametro interno Anello esterno | 65,7 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 1,1 mm |
| Classe di gioco radiale | CN |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 0,5 kg |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità carico dinamico | 34,1 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 29,9 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 1,66 kN |
| f0 - Coefficiente | 15 |
| N ref - Velocità termica di riferimento | 7600 tr/min |
| N lim - Velocità meccanica limite | 8000 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -30 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 130 °C |
| FREQUENZE DEL CUSCINETTO | |
|---|---|
| BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) | 4,627 Hz |
| BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) | 6,373 Hz |
| FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) | 0,421 Hz |
| BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) | 3,07 Hz |
| BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) | 6,14 Hz |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
|---|---|
| da min - Diametro minimo spalla AI | 47 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 73 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 1 mm |