Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 40 mm |
| D - Diametro Esterno | 80 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 45 mm |
| C - larghezza anello esterno | 37,5 mm |
| a - Posizione punto di Applicazione Carico | 38,5 mm |
| Peso | 0,956 kg |

| PRESTAZIONI | | C - Capacità carico dinamico | 116 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 134 kN |
| e - Coefficiente | 0.37 |
| Y0 - Coefficiente di carico assiale statico | 1.76 |
| Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore | 2.68 |
| N lim - Velocità limite lub olio | 5500 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 4100 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | Db min - Diametro minimo spalla AE | 75 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo | 1,5 mm |
| r1a - Raggio massimo del raccordo | 0,6 mm |