Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 60 mm |
| D - Diametro Esterno | 110 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 53 mm |
| C - larghezza anello esterno | 43,5 mm |
| a - Posizione punto di Applicazione Carico | 49,5 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 2 mm |
| r1s - Raggio minimo del Raccordo | 0,6 mm |
| Peso | 1,99 kg |

| PRESTAZIONI | | C - Capacità carico dinamico | 199 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 249 kN |
| e - Coefficiente | 0.4 |
| Y0 - Coefficiente di carico assiale statico | 1.63 |
| Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore | 2.48 |
| N lim - Velocità limite lub olio | 3800 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 2800 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | Db min - Diametro minimo spalla AE | 104 mm |
| Cb - Gioco min. | 4,5 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo | 2 mm |
| r1a - Raggio massimo del raccordo | 0,6 mm |