Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 110 mm |
| D - Diametro Esterno | 200 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 92 mm |
| C - larghezza anello esterno | 74 mm |
| a - Posizione punto di Applicazione Carico | 90 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 3 mm |
| r1s - Raggio minimo del Raccordo | 1 mm |
| Peso | 11,4 kg |

| PRESTAZIONI | | C - Capacità carico dinamico | 615 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 865 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 92,5 kN |
| e - Coefficiente | 0.42 |
| Y0 - Coefficiente di carico assiale statico | 1.57 |
| Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore | 2.39 |
| N lim - Velocità limite lub olio | 2000 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 1500 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | Db min - Diametro minimo spalla AE | 188,5 mm |
| Cb - Gioco min. | 9 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo | 2,5 mm |
| r1a - Raggio massimo del raccordo | 1 mm |