Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 130 mm |
| D - Diametro Esterno | 230 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 98 mm |
| C - larghezza anello esterno | 78,5 mm |
| a - Posizione punto di Applicazione Carico | 101,5 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 4 mm |
| r1s - Raggio minimo del Raccordo | 1 mm |
| Peso | 15,3 kg |

| PRESTAZIONI | | C - Capacità carico dinamico | 710 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 1010 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 103 kN |
| e - Coefficiente | 0.44 |
| Y0 - Coefficiente di carico assiale statico | 1.52 |
| Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore | 2.31 |
| N lim - Velocità limite lub olio | 1700 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 1300 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | Db min - Diametro minimo spalla AE | 218 mm |
| Cb - Gioco min. | 9,5 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo | 3 mm |
| r1a - Raggio massimo del raccordo | 1 mm |