Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | NTN |
d - Diametro interno | 41,275 mm |
D - Diametro Esterno | 76,2 mm |
B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 17,384 mm |
C - larghezza anello esterno | 14,288 mm |
T - Larghezza totale | 18,009 mm |
d1 - Diametro esterno Anello interno | 58,5 mm |
a - Posizione punto di Applicazione Carico | 17,309 mm |
Peso | 0,337 kg |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità carico dinamico | 47 kN |
C0 - Capacità carico statico | 51,5 kN |
Cu - Carico limite a fatica | 6,3 kN |
A2 - Valutazione fattore di vita | 1 |
e - Coefficiente | 0.49 |
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico | 0.68 |
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore | 1.23 |
N lim - Velocità limite lub olio | 6500 tr/min |
N lim - Velocità limite lub grasso | 4900 tr/min |
Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
---|---|
da max - Diametro massimo spalla AI | 46,5 mm |
db min - Diametro minimo spalla AI | 49 mm |
Da max - Diametro massimo spalla AE | 67 mm |
Db min - Diametro minimo spalla AE | 71 mm |
ra max - Raggio massimo di raccordo | 1,5 mm |
r1a - Raggio massimo del raccordo | 1,5 mm |
Industry Calcul Factors