Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 25,4 mm |
| D - Diametro Esterno | 56,896 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 19,837 mm |
| C - larghezza anello esterno | 15,875 mm |
| T - Larghezza totale | 19,368 mm |
| d1 - Diametro esterno Anello interno | 39 mm |
| a - Posizione punto di Applicazione Carico | 12,868 mm |
| Peso | 0,234 kg |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità carico dinamico | 47,5 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 46,5 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 5,7 kN |
| A2 - Valutazione fattore di vita | 1 |
| e - Coefficiente | 0.31 |
| Y0 - Coefficiente di carico assiale statico | 1.07 |
| Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore | 1.95 |
| N lim - Velocità limite lub olio | 9600 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 7200 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
|---|---|
| da max - Diametro massimo spalla AI | 30 mm |
| db min - Diametro minimo spalla AI | 30,5 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 49 mm |
| Db min - Diametro minimo spalla AE | 51 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo | 0,8 mm |
| r1a - Raggio massimo del raccordo | 1,3 mm |
Industry Calcul Factors