• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-2788/2735X - NTN

4T-2788/2735X

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno38,1 mm
D - Diametro Esterno73,025 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno25,654 mm
C - larghezza anello esterno19,05 mm
T - Larghezza totale23,775 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico16 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,8 mm
Peso0,44 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico81 kN
C0 - Capacità carico statico90,5 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.3
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.09
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.98
N lim - Velocità limite lub olio6800 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso5100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI43,5 mm
db min - Diametro minimo spalla AI50 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE95 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo3,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,8 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image