Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 40 mm D - Diametro Esterno 80 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 18 mm C - larghezza anello esterno 16 mm T - Larghezza totale 19,75 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 58 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 16,5 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm r1s - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm Peso 0,431 kg Designazione ISO355 T3DB040
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 68 kN C0 - Capacità carico statico 67 kN Cu - Carico limite a fatica 8,2 kN A2 - Valutazione fattore di vita 1 e - Coefficiente 0.37 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 0.88 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 1.6 N lim - Velocità limite lub olio 6600 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 4900 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 49 mm db min - Diametro minimo spalla AI 48,5 mm Da min - Diametro minimo spalla AE 69 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 71,5 mm Db min - Diametro minimo spalla AE 75 mm Ca - Gioco min. 3 mm Cb - Gioco min. 3,5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 1,5 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 1,5 mm
Industry Calcul Factors