• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli conici ad 1 corona

4T-302/28 - NTN

4T-302/28

Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera

Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno28 mm
D - Diametro Esterno58 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno16 mm
C - larghezza anello esterno14 mm
T - Larghezza totale17,25 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico13 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Peso0,203 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico42 kN
C0 - Capacità carico statico44,5 kN
A2 - Valutazione fattore di vita1
e - Coefficiente0.35
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico0.93
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore1.7
N lim - Velocità limite lub olio8900 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso6700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI33,5 mm
db min - Diametro minimo spalla AI34,5 mm
Da min - Diametro minimo spalla AE49 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE52,5 mm
Db min - Diametro minimo spalla AE55 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image