Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto a rulli conici, gabbia in lamiera
Il cuscinetto a rulli conici ad una corona è disponibile in misure metriche (norme ISO 355 e JIS B 1512) ed in pollici (norma ABMA, serie metriche J compresa). La versione ad una corona nella gamma di cuscinetti a rulli conici è la più utilizzata e viene di norma montata in contrapposizione con un altro cuscinetto simile.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 65 mm D - Diametro Esterno 140 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 33 mm C - larghezza anello esterno 23 mm T - Larghezza totale 36 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 104 mm a - Posizione punto di Applicazione Carico 44 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 3 mm r1s - Raggio minimo del Raccordo 2,5 mm Peso 2,41 kg Designazione ISO355 T7GB065
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 192 kN C0 - Capacità carico statico 204 kN Cu - Carico limite a fatica 24,7 kN A2 - Valutazione fattore di vita 1 e - Coefficiente 0.83 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 0.4 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 0.73 N lim - Velocità limite lub olio 3300 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 2500 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 79 mm db min - Diametro minimo spalla AI 79 mm Da min - Diametro minimo spalla AE 111 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 128 mm Db min - Diametro minimo spalla AE 133 mm Ca - Gioco min. 4 mm Cb - Gioco min. 13 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 2,5 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 2 mm
OE Equivalents Mercedes 001 980 0502 Mercedes 002 981 4505 Mercedes 003 981 0605 Mercedes 009 981 8905 Mercedes 013 981 6205 Mercedes 018 981 9205 DAF 0384810 MAN 06.32490-5900 MAN 06.32499.0022 MAN 06.32499.0088 ZF 0635 375 007 ZF 0735 370 298 ZF 0735 372 213 ZF 0735.370.866 ZF 0750 117 332 ZF 0750 117 529 Scania 129289 Mercedes 9429810405 Industry Calcul Factors